CPI-DC-1010-45
CPI-DC-1010-45
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
0.35
Charge statique max (ft lb)
150.0
Diametre tube (in)
2.00
max_static_clamp_load_metric
203.0
Poids (kg)
0.16
Diametre tube (mm)
50.8
Charge statique max (Nm)
203.0
Taille tube
2.00 po
Gammes de produits
Support Angulaire
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Support coudés
Matériel
Aluminum
PublishedDate
1673642114000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top