CPI-DC-2525-45
CPI-DC-2525-45
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique max (ft lb)
500.0
Poids (lb)
3.19
Diametre tube (in)
2.5
max_static_clamp_load_metric
677.0
Diametre tube (mm)
63.5
Charge statique max (Nm)
677.0
Poids (kg)
1.46
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Support Angulaire
Matériel
Aluminum
Type de produit
Support coudés
PublishedDate
1673635981000
Taille tube
2.50 po
Back to Top