CPI-ED10-150-150-12
CPI-ED10-150-150-12
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
12.27
Combinaison de tubes (in)
1.50 / 1.50
Diametre tube (in)
1.50|1.00
Poids (lb)
1.31
Poids (kg)
0.59
Combinaison de tubes (mm)
38.1 / 38.1
Diametre tube (mm)
38.1|38.1
Longueur (mm)
311.5
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
1.50 po / 1.50 mm
Type de produit
Bras pivotant
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
terminaison
Argenté
Back to Top