CPI-ED25-40-25-200
CPI-ED25-40-25-200
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
Combinaison de tubes (in)
1.57 / 0.98
Longueur (in)
8.19
Diametre tube (in)
1.57|0.98
Poids (lb)
0.99
Longueur (mm)
207.9
Combinaison de tubes (mm)
40 / 25
Diametre tube (mm)
40|25
Poids (kg)
0.45
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Type de produit
Bras pivotant
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
DistributorGroup
End Effectors
terminaison
Bleu
Taille tube
40 mm / 25 mm
Back to Top