CPI-ES10-075-07
CPI-ES10-075-07
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
0.65
Diametre tube (in)
1.00
Embout (in)
0.75
Longueur (in)
7
Embout (mm)
19
Poids (kg)
0.3
Diametre tube (mm)
25.4
Longueur (mm)
177.8
Embout
19
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
1.00 po
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
terminaison
Argenté
Back to Top