CPI-EST-00-075-24
CPI-EST-00-075-24
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Embout (in)
0.75
Poids (lb)
0.31
Poids (kg)
0.14
Embout (mm)
19
Fonction de produit
Outillage Robotique
Embout
19
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Guides d’emboîtement
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Liaison support
Back to Top