CPI-HTW-600-4
CPI-HTW-600-4
La construction soudée de plateau de maintien sur socle, quand il est utilisé avec un sous-ensemble de fixation centrale, sert de socle pour un guide de pièces robuste
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
66.9
Largeur (in)
8
Longueur (in)
8
Diametre tube (in)
1.77|2.36
Hauteur (in)
23.62
Hauteur (mm)
600
Poids (kg)
30.35
Longueur (mm)
203.2
Diametre tube (mm)
45|60
Largeur (mm)
203.2
Gabarit de montage
4xM10 x 1.50 thru on 79.4 mm square
Gammes de produits
Support de Table BodyBuilder™
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Plateau de table
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Steel
Taille tube
45B or 60B
Back to Top