CPI-HTW-700
CPI-HTW-700
La construction soudée de plateau de maintien sur socle, quand il est utilisé avec un sous-ensemble de fixation centrale, sert de socle pour un guide de pièces robuste
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
Largeur (in)
10
Poids (lb)
99.2
Longueur (in)
10
Hauteur (in)
27.56
Longueur (mm)
254
Hauteur (mm)
700
Largeur (mm)
254
Poids (kg)
45
Gammes de produits
Support de Table BodyBuilder™
Gabarit de montage
6xM10 x 1.50 thru and 2x10 P.F. dowel holes on 160 B.C.
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Steel
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Plateau de table
Back to Top