CPI-HTW-900
CPI-HTW-900
La construction soudée de plateau de maintien sur socle, quand il est utilisé avec un sous-ensemble de fixation centrale, sert de socle pour un guide de pièces robuste
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
111.6
Hauteur (in)
35.43
Largeur (in)
10
Longueur (in)
10
Longueur (mm)
254
Largeur (mm)
254
Poids (kg)
50.62
Hauteur (mm)
900
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Plateau de table
Gammes de produits
Support de Table BodyBuilder™
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gabarit de montage
6xM10 x 1.50 thru and 2x10 P.F. dowel holes on 160 B.C.
Matériel
Steel
Back to Top