CPI-NPG-15RL-400
CPI-NPG-15RL-400
Les guidages NPG sont utilisés comme points de dépose dans les stations de dépose.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
1.9
Charge statique max (ft lb)
200.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Charge statique max (Nm)
271.0
Poids (kg)
0.86
Type de produit
Guidages
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Steel
Gammes de produits
Guides BodyBuilder™
Back to Top