Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Préhenseurs
DESTACO’s CPI-PAT-10T-08 tubes are used for Micro-Tool Palletizing Solutions.

CPI-PAT-10T-08

PAT Tube alu cloison mince

Les préhenseurs de palettisation MicroTool fournissent une solution de préhenseurs prête à l’emploi réellement personnalisée pour les applications de palettisation, d’emballage et de transfert. Les préhenseurs Micro Tool utilisent la longueur et la largeur d’un carton pour déterminer facilement si une structure en « H » ou « I » convient à l’application. La solution requiert un carton ne dépassant pas un poids de 10 kg. Les tableaux de sélection définissent les kits nécessaires à la construction d’un système complet. Les kits incluent tous les outils et le matériel ainsi que des instructions simples et complètes.

Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Epaisseur cloison (in) 0.085
Poids (lb) 0.2
Longueur (in) 8.0
Diametre (in) 1.0
Diametre tube (in) 1.00
Diametre tube (mm) 25.4
Epaisseur cloison (mm) 2.16
Longueur (mm) 203.2
Poids (kg) 0.09
Diametre (mm) 25.4
DistributorGroup End Effectors
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 1.00 po
Gammes de produits Outillage Tubulaire Tubulure Bras
PublishedDate 1704205771000
Utilisé avec Modele/Gamme Microtooling
Type de produit Tube alu cloison mince
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/CPI-PAT-10T-08.STEP
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top