CPI-SA10-150-150-06
CPI-SA10-150-150-06
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
Combinaison de tubes (in)
1.50 / 1.50
Poids (lb)
0.97
Longueur (in)
3.67
Diametre tube (in)
1.50
Combinaison de tubes (mm)
31.8 / 31.8
Diametre tube (mm)
31.8
Longueur (mm)
93.2
Poids (kg)
0.44
terminaison
Argenté
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Taille tube
1.50 po / 1.50 po
Type de produit
Bras pivotant
Back to Top