CPI-SA25-25-25-200
CPI-SA25-25-25-200
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
0.98
Combinaison de tubes (in)
0.98 / 0.98
Poids (lb)
1.06
Longueur (in)
2.5
Combinaison de tubes (mm)
25 / 25
Longueur (mm)
63.6
Poids (kg)
0.5
Diametre tube (mm)
25
Taille tube
25 mm / 25 mm
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Type de produit
Bras pivotant
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1675365284000
Fonction de produit
Outillage Robotique
terminaison
Bleu
Back to Top