CPI-SA25-40-40-150
CPI-SA25-40-40-150
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Combinaison de tubes (in)
1.57 / 1.57
Poids (lb)
0.97
Longueur (in)
2.84
Diametre tube (in)
1.57
Longueur (mm)
72.0
Diametre tube (mm)
38.1
Combinaison de tubes (mm)
40 / 40
Poids (kg)
0.44
Matériel
Aluminum
Taille tube
40 mm / 40 mm
Type de produit
Bras pivotant
PublishedDate
1675366379000
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Fonction de produit
Outillage Robotique
terminaison
Bleu
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top