CPI-SAP-00
CPI-SAP-00
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
Embout (in)
0.75
Poids (lb)
0.3
Diamètre du capteur (mm)
0
Embout (mm)
19
Poids (kg)
0.136
Embout
19
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
support detecteur de proximité
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Support Détecteur
Back to Top