CPI-SGM-10-1260M-L
CPI-SGM-10-1260M-L
L'outil divisé SGM représente une alternative à l'outil de presse à ventouses. Chaque bras de l'outil est codé et a une interface pour l'air comprimé et l'électricité.
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
6.34
Longueur (in)
49.61
Charge statique max (ft lb)
295.0
Diametre tube (in)
1.00
Longueur (mm)
1260.0
Diametre tube (mm)
25.4
Poids (kg)
2.88
Taille tube
1.00 po
Distributor Group - FR
Prehenseurs
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Outil de presse
Gammes de produits
Outil de Presse
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1683651339000
Back to Top