CPI-SGM-10-1260M-LR
CPI-SGM-10-1260M-LR
L'outil divisé SGM représente une alternative à l'outil de presse à ventouses. Chaque bras de l'outil est codé et a une interface pour l'air comprimé et l'électricité.
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
49.61
Diametre tube (in)
1.00
Poids (lb)
6.34
Diametre tube (mm)
25.4
Poids (kg)
2.88
Longueur (mm)
1260.0
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1683651339000
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Outil de Presse
Type de produit
Outil de presse
Taille tube
1.00 po
Distributor Group - FR
Prehenseurs
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Back to Top