CPI-SGM-10-1260M-RR
CPI-SGM-10-1260M-RR
L'outil divisé SGM représente une alternative à l'outil de presse à ventouses. Chaque bras de l'outil est codé et a une interface pour l'air comprimé et l'électricité.
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
1.00
Longueur (in)
49.61
Poids (lb)
6.34
Poids (kg)
2.88
Longueur (mm)
1260.0
Diametre tube (mm)
25.4
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Outil de presse
Taille tube
1.00 po
Distributor Group - FR
Prehenseurs
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Gammes de produits
Outil de Presse
PublishedDate
1683651339000
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top