CPI-SGM-25M-1800M-RF
CPI-SGM-25M-1800M-RF
L'outil divisé SGM représente une alternative à l'outil de presse à ventouses. Chaque bras de l'outil est codé et a une interface pour l'air comprimé et l'électricité.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
70.87
Diametre tube (in)
0.98
Longueur (mm)
1800
Diametre tube (mm)
25
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1683651341000
Type de produit
Outil de presse
Gammes de produits
Outil de Presse
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
25 mm
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top