Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Préhenseurs
Destaco’s TPLP Series of magnets are ideal for use where vacuum cups or grippers are not able to be used.

CPI-TPLP15RB

Les aimants de la gamme DE-STA-CO TPLP sont idéaux lorsque des ventouses ou des préhenseurs ne peuvent pas être utilisés ; ils sont généralement employés pour lever et déplacer des tôles en acier, des flans, des pièces embouties et des sous-ensembles complets.
Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Diametre (in) 1.5
Poids (oz) 5
Taille chapeau 1.50 in
Pression de fonctionnement (PSI) 35
Pression de fonctionnement (bar) 2.4
Poids (g) 136
Diametre (mm) 38.1
Taille chapeau 38 mm
Montage 3/8" NPT
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Type de produit Magnétique Mag-Lift
283-HTS_TARIFF_CODE 85059090
Port 3/8" NPT Compressed Air Port
Forme Round
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 17.0
Fonction de produit Outillage Robotique
Durometre 50 (low skid)
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 7.71
Remarques Vertical Holding Capacity: 3.18 (26 Ga. metal plate) to 4.54 (3/16" metal pate) with pad<br />4.54 (26 Ga. metal plate) to 7.71 (3/16" metal pate) without pad / 7.0 (26 Ga. metal plate) to 10.0 (3/16" metal pate) with pad<br />10.0 (26 Ga. metal plate) to 17.0 (3/16" metal pate) without pad
Back to Top