Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Préhenseurs
Destaco’s ARVR (Auto Release Venturi) Series of vacuum generators offers users the fastest vacuum and blow-off in the industry.

CPI-VSA-ARVR-000-U38

Le Venturi de type ARV breveté par DE-STA-CO permet à l'utilisateur la formation de vide la plus rapide et le soufflage le plus rapide dans l'industrie avec . 27inhg or -0,88 bar sont obtenus avec un air comprimé de 60psi ou 4 bar.
Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.19
Poids (kg) 0.086
Port de détecteur Non
montage No Apple Core
Filetage couvercle (Female) 1/8 NPT
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Générateurs de Vide
Filetage couvercle (Male) 3/8 NPT
Silencieux Oui
Type de produit ARV
Matériel Aluminum
Taille alimentation 1/8 NPT
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top