Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Préhenseurs
Destaco’s ARVR-B (Auto Release Venturi) Series of auto release vacuum generators offers the fastest vacuum and blow-off in the industry.

CPI-VSA-ARVR-B112-G38

Le Venturi de type ARV breveté par DE-STA-CO permet à l'utilisateur la formation de vide la plus rapide et le soufflage le plus rapide dans l'industrie avec . 27inhg or -0,88 bar sont obtenus avec un air comprimé de 60psi ou 4 bar.
Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.28
Poids (kg) 0.126
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Filetage couvercle (Male) 3/8 G
Matériel Aluminum
Silencieux Oui
Taille alimentation 1/8 NPT
Port de détecteur Non
montage 1.12 in. Ball, Right Hand
Filetage couvercle (Female) 1/8 NPT
Gammes de produits Générateurs de Vide
Type de produit ARV
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top