Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Préhenseurs
Destaco’s ARVR-B-VS (Auto Release Venturi) Series of auto release vacuum generators offers the fastest vacuum and blow-off in the industry.

CPI-VSA-ARVR-B32-G38-VS

Le Venturi de type ARV breveté par DE-STA-CO permet à l'utilisateur la formation de vide la plus rapide et le soufflage le plus rapide dans l'industrie avec . 27inhg or -0,88 bar sont obtenus avec un air comprimé de 60psi ou 4 bar.
Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.3
Poids (kg) 0.134
Silencieux Oui
Type de produit ARV
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE 84148080
Port de détecteur Oui
Filetage couvercle (Male) 3/8 G
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Filetage couvercle (Female) 1/8 NPT
montage 32 mm Ball, Right Hand
Gammes de produits Générateurs de Vide
283-COUNTRY_OF_ORIGIN GB
Taille alimentation 1/8 NPT
Back to Top