CPI-WRWM-45-60-50
CPI-WRWM-45-60-50
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
19.26
Poids (lb)
8.58
Diametre tube (in)
2.36
Longueur (mm)
489.2
Diametre tube (mm)
60
Poids (kg)
3.9
Rotation
45
PublishedDate
1674228113000
Taille tube
60 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Assemblage rotatif
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Bride Pivotante
Back to Top