Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
DLB-06M-U
DLB-06M-U
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Pression air maxi (PSI)
100
Diametre de l'arbre (in)
0.236
force de poussée (lbf)
20
Force (lb)
20
Course (in)
6.299
Moment maxi (in-lbs)
15
Charge (lb)
3
Poids (lb)
0.34
Alesage cylindre (in)
5.63
Force (kg)
89
force de poussée (N)
89
Moment maxi (Nm)
1.7
Poids (kg)
0.15
Alesage cylindre (mm)
14.3
Diametre de l'arbre (mm)
6
Course (mm)
160
Charge (kg)
1.36
Imperial or Metric Product
Version métrique
Pression air maxi (bar)
7
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DLB-T_A_N_U_Maintenance.pdf
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
PublishedDate
1709328309000
Type de produit
Vérin externe
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Fonction de produit
Positionneur Linéaire
Direct Connect
Oui
Gammes de produits
DLB-T/A/N/R/U
Caractéristiques spéciales
Pas de cylindre
Accessoires de produit
OISN-011-C
Capteur inductif NPN M8 avec connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SHOK-030
Absorbeur de chocs
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-011-C
Capteur inductif PNP M8 avec connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-011
Capteur inductif PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
DLT-0623
Butée réglable
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-011
Capteur inductif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
VLVF-008
Contrôles du débit tube diam. ext. M5 à 6 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
VLVF-007
Contrôles du débit tube diam. ext. #10-32 à 1/4"
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top