Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
DLB-10M-A
DLB-10M-A
Ces tables de translation à vérin extérieur sont utilisées avec ces vérins à multiples options. Elles sont disponibles avec différentes courses et tailles. Le montage DirectConnect permet un assemblage aisé.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course (in)
11.811
Charge (lb)
15
Poids (lb)
1.98
force de poussée (lbf)
31
Force (lb)
32.6
Moment maxi (in-lbs)
75
Pression air maxi (PSI)
100
Diametre de l'arbre (in)
0.375
Alesage cylindre (in)
0.75
Charge (kg)
6.8
Moment maxi (Nm)
8.4
Course (mm)
300
Pression air maxi (bar)
7
force de poussée (N)
145
Imperial or Metric Product
Version métrique
Alesage cylindre (mm)
19.05
Poids (kg)
0.9
Force (kg)
145
Diametre de l'arbre (mm)
9.5
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Direct Connect
Oui
Gammes de produits
DLB-T/A/N/R/U
Fonction de produit
Positionneur Linéaire
Type de produit
Vérin externe
Caractéristiques spéciales
Cylindre remplaçable
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
PublishedDate
1709328309000
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DLB-T_A_N_U_Maintenance.pdf
Accessoires de produit
OTAL-048
Ligne pneumatique téléscopique G1/8 (jusqu’à 600mm)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OTAL-047
Ligne pneumatique téléscopique G1/8 (jusqu’à 450mm)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
VLVF-005
Contrôle du débit ajustable G1/8, tube diam. ext. 6 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-005
Capteur magnétorésistif PNP av. déconnexion rap.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OTAL-046
Ligne pneumatique téléscopique G1/8 (jusqu’à 300mm)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OTAL-045
Ligne pneumatique téléscopique G1/8 (jusqu’à 160mm)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OTAL-042
Ligne pneumatique téléscopique G1/8 (jusqu’à 24 po)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OTAL-041
Ligne pneumatique téléscopique G1/8 (jusqu’à 18 po)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OTAL-039
Ligne pneumatique téléscopique G1/8 (jusqu’à 6 po)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-011-C
Capteur inductif NPN M8 avec connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-011-C
Capteur inductif PNP M8 avec connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-011
Capteur inductif PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OTAL-040
Ligne pneumatique téléscopique G1/8 (jusqu’à 12 po)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-005
Capteur magnétorésistif PN av. déconnexion rap.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SHOK-028
Absorbeur de chocs
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-011
Capteur inductif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top