Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Pinces
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-047M-025

Pince DirectConnect 2 mors parallèles grande course hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Répétabilité (+-in) 0.001
Course (in) 0.25
Pressure Range (psi) 20-100
Alesage cylindre (in) 0.469
accuracy_in_english 0.002
Force de serrage (lbf) 14
Longueur doigts maxi (in) 3
Poids (lb) 0.186
Force de serrage (N) 62
accuracy_mm_metric 0.05
Longueur doigts maxi (mm) 76
Répétabilité (+-mm) 0.03
Course (mm) 6.4
Alesage cylindre (mm) 11.9
Imperial or Metric Product Métrique
Poids (kg) 0.08
Pressure Range (bar) 1.5-7
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
nombre de mors 2
Fonction de produit Solutions de Pince
Gammes de produits DPDL
Assistance ressorts Non
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Caractéristiques spéciales Boot Seal
Classe de protection IP66
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.13
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Direct Connect Oui
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Mouvement mors Synchrone
Back to Top