Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Pinces
These parallel grippers are designed for use in machine coolant and metal chip environment applications.

DPDL-175M-075

Pince DirectConnect 2 mors parallèles grande course hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur doigts maxi (in) 6
Poids (lb) 3.7
Force de serrage (lbf) 200
Alesage cylindre (in) 1.75
Pressure Range (psi) 20-100
Répétabilité (+-in) 0.001
accuracy_in_english 0.003
Course (in) 0.75
Longueur doigts maxi (mm) 152
Pressure Range (bar) 1.5-7
accuracy_mm_metric 0.08
Imperial or Metric Product Métrique
Force de serrage (N) 890
Course (mm) 19.1
Répétabilité (+-mm) 0.03
Alesage cylindre (mm) 44.5
Poids (kg) 1.68
Classe de protection IP66
Mouvement mors Synchrone
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Fonction de produit Solutions de Pince
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Gammes de produits DPDL
Assistance ressorts Non
Caractéristiques spéciales Boot Seal
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
nombre de mors 2
Direct Connect Oui
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.4
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Back to Top