Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Pinces
Destaco’s DPDS Series includes compact, robust parallel grippers for use in confined spaces requiring a high grip force.

DPDS-125M-019

Pince DirectConnect 2 mors parallèles hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Répétabilité (+-in) 0.001
accuracy_in_english 0.003
Pressure Range (psi) 20-100
Longueur doigts maxi (in) 4
Poids (lb) 1.03
Alesage cylindre (in) 1.25
Course (in) 0.19
Force de serrage (lbf) 100
Course (mm) 4.8
accuracy_mm_metric 0.08
Répétabilité (+-mm) 0.03
Longueur doigts maxi (mm) 102
Pressure Range (bar) 1.5-7
Force de serrage (N) 445
Imperial or Metric Product Métrique
Alesage cylindre (mm) 31.8
Poids (kg) 0.46
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Mouvement mors Synchrone
Gammes de produits DPDS
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.3
Fonction de produit Solutions de Pince
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Assistance ressorts Non
nombre de mors 2
Direct Connect Oui
Classe de protection IP54
Back to Top