Une gamme de pinces avec un faible besoin de maintenance pour les constructeurs ou integrateurs. Faible encombrement et puissance élevée avec course de 5mm à 50mm
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Poids (lb)
0.13
Alesage cylindre (in)
0.31
Force de serrage (lbf)
12.3
Alesage cylindre (mm)
8
Poids (kg)
0.06
Force de serrage (N)
56
Imperial or Metric Product
Métrique
Course (mm)
5
Répétabilité (+-mm)
0.08
accuracy_mm_metric
0.08
Pressure Range (bar)
40-100 psi
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Gammes de produits
G120
Fonction de produit
Solutions de Pince
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)