Une gamme de pinces avec un faible besoin de maintenance pour les constructeurs ou integrateurs. Faible encombrement et puissance élevée avec course de 5mm à 50mm
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Poids (lb)
0.48
Alesage cylindre (in)
0.69
Force de serrage (lbf)
57.2
Imperial or Metric Product
Métrique
Pressure Range (bar)
40-100 psi
Force de serrage (N)
260
Répétabilité (+-mm)
0.08
Alesage cylindre (mm)
17.5
Course (mm)
12
accuracy_mm_metric
0.08
Poids (kg)
0.22
Vitesse de rotation (ms)
130
Gammes de produits
G120
Direct Connect
Oui
Assistance ressorts
Non
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Detecteur en option
Oui
Type de produit
Pinces parallèles
Fonction de produit
Solutions de Pince
Mouvement mors
Synchrone
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince