GRS-SD-40-LHS-A
GRS-SD-40-LHS-A
Selle pour outils de presse à ventouse, utilisée de façon typique en dehors des USA. Les selles sont conçues pour des poutres de ventouses de 100 mm avec interface automatique d'air comprimé
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
Charge statique Max 2 (ft lb)
218
Poids (lb)
2.06
Diametre tube (in)
1.57
Charge statique max (ft lb)
295
Diametre tube (mm)
40
Charge statique Max 1 (Nm)
295
Charge statique max (Nm)
400
max_static_clamp_load1_metric
295
max_static_clamp_load_metric
400
Poids (kg)
0.938
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Outil de Presse
PublishedDate
1683651343000
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
40 mm
Matériel
High Strength Aluminum
Type de produit
Selle de presse
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top