GRS-SD-40-RHS-A
GRS-SD-40-RHS-A
Selle pour outils de presse à ventouse, utilisée de façon typique en dehors des USA. Les selles sont conçues pour des poutres de ventouses de 100 mm avec interface automatique d'air comprimé
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
Charge statique Max 2 (ft lb)
218
Diametre tube (in)
1.57
Poids (lb)
2.06
Charge statique max (ft lb)
295
Poids (kg)
0.938
max_static_clamp_load1_metric
295
Charge statique max (Nm)
400
max_static_clamp_load_metric
400
Diametre tube (mm)
40
Charge statique Max 1 (Nm)
295
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Selle de presse
PublishedDate
1683651343000
Taille tube
40 mm
Gammes de produits
Outil de Presse
Matériel
High Strength Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top