GT-UGA-84A3-30M-400-A
GT-UGA-84A3-30M-400-A
Les SUPPORTS d'adaptateur de pince GT sont utilisés pour le montage de pinces de serrage à courbes sur l'outil de transfert.
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
1.18
Longueur (in)
15.75
Poids (lb)
1.39
Poids (kg)
0.63
Longueur (mm)
400.0
Diametre tube (mm)
30
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
30 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Adaptateur de pince
PublishedDate
1683651329000
283-HTS_TARIFF_CODE
73269098
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Montage de Pince
Back to Top