HTW-1400-350
HTW-1400-350
Construction soudée de plateau avec deux plots de montage, 1 400 mm à part
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
1.77|2.36
Hauteur (in)
13.78
Poids (lb)
194.87
Largeur (in)
55.12
Hauteur (mm)
350
Largeur (mm)
1400
Poids (kg)
88.39
Diametre tube (mm)
45|60
Gammes de produits
Support de Table BodyBuilder™
Type de produit
Plateau de table
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Steel
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
45B or 60B
Gabarit de montage
4xM10 x 1.50 thru on 79.4 mm square
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top