Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Changeurs D'Outil Automatiques Et Manuels
EOA modular robot tool changers lead the industry with a full product line covering up to 1200 lbs (545Kg).  A wide variety of utilities are available to quick disconnect, I/O, air, water, weld power, servo power, vacuum lines.

QC-60

Les changeurs d'outils robotiques modulaires EOA sont leaders dans l'industrie avec une ligne de produits complète couvrant jusqu'à 545 kg. Une large variété d'utilisations est disponible pour déconnecter rapidement, I/O, l'air, l'eau, la puissance de soudure, la servocommande, les lignes de vide.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Moment Maxi (in-lb) 780
Charge Max (lb) 60
Poids (lb) 1.9
Charge max (kg) 27.2
Poids (kg) 0.86
Moment Maxi (Nm) 88.1
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Changeurs D'Outils Automatiques - QC / TP
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Base, automatique
PublishedDate 1670273330000
Back to Top