Les unités de pivotement pneumatiques de la série GR sont utilisées dans des applications de soudure si un outillage de positionnement précis est nécessaire.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Poids (lb)
187
Couple de maintien (Max) (ft-lb)
7081
Couple maximal de sortie (ft lb)
5841
Couple maximal de sortie (Nm)
660
Couple de maintien (Max) (Nm)
800
Alesage cylindre (mm)
200
Poids (kg)
85
Fonction de produit
Clamping
Gammes de produits
RC
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)