Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RDH-3M
RDH-3M
Cette pince de puissance, compacte et robuste offre une excellente répétabilité pour les applications demandant une grande précision dans tous les domaines
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course (in)
0.31
Longueur doigts maxi (in)
5.5
Force de serrage avec assistance ressorts (lb)
379
Force de serrage (lbf)
296
Répétabilité (+-in)
0.0008
Aspiration Max (in. Hg)
8
Poids (lb)
2.4
Alesage cylindre (in)
1.65
Longueur doigts maxi (mm)
140
Imperial or Metric Product
Métrique
Alesage cylindre (mm)
41.9
Aspiration Max (mm Hg)
20
Poids (kg)
1.08
Répétabilité (+-mm)
0.02
Force de serrage (N)
1317
accuracy_mm_metric
0.04
Force de serrage avec assistance ressorts (N)
1683
Course (mm)
8
Caractéristiques spéciales
Grande capacité
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RDH_Maintenance.pdf
Plage de pression avec ressorts
50-100 psi
Assistance ressorts
Optionnel
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
PRODUCT_WEIGHT_LBS
2.4
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.8200
Plage de pression sans ressorts
30-100 psi
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Fonction de produit
Solutions de Pince
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
nombre de mors
2
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Gammes de produits
RDH
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Mouvement mors
Synchrone
Salle blanche et lavage
100
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.08
Accessoires de produit
SLKT-418V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-017
Capteur à effet Hall PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-011
Capteur magnétorésistif PNP 8 mm (cylindre 90 degrés) avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-364
Kit de réparation de joints d’entrée arrière Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-364V
Kit de réparation de joints d’entrée arrière Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-011
Capteur magnétorésistif NPN avec cylindre 90 degrés et déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-418
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-014
Capteur inductif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-017
Capteur magnétorésistif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
VLVF-008
Contrôles du débit tube diam. ext. M5 à 6 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-014
Capteur inductif PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top