RM4-45-R10
RM4-45-R10
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
1.77
Charge statique max (lb)
1000.0
Poids (lb)
29.9
Largeur (in)
19.29
Longueur (in)
22.05
Largeur (mm)
490.0
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 12
Longueur (mm)
560.0
Charge statique max (kg)
453.6
Diametre tube (mm)
45
Poids (kg)
13.6
interface robot trou central (mm)
(6) 12.5
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
45B
Type de produit
Mid Accessoire de montage
Interface robot boulon
R10: 200mm Bolt Circle
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top