RM4-45-R16
RM4-45-R16
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Largeur (in)
19.29
Poids (lb)
29.9
Longueur (in)
22.05
Charge statique max (lb)
1000.0
Diametre tube (in)
1.77
Longueur (mm)
560.0
Interface robot trou de goupille (mm)
(2)15
interface robot trou central (mm)
(6) 16
Diametre tube (mm)
45
Largeur (mm)
490.0
Charge statique max (kg)
453.6
Poids (kg)
13.6
Type de produit
Mid Accessoire de montage
Matériel
Aluminum
Taille tube
45B
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Interface robot boulon
R16: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Back to Top