Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RPC-344M
RPC-344M
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course (in)
0.88
Pressure Range (psi)
20-100
Force de serrage (lbf)
900
Course par mors (po)
0.44
Répétabilité (+-in)
0.001
Poids (lb)
5.94
Longueur doigts maxi (in)
3.75
Alesage cylindre (in)
3.5
Alesage cylindre (mm)
89
Course (mm)
22.2
Force de serrage (N)
4003
Répétabilité (+-mm)
0.03
Longueur doigts maxi (mm)
95
accuracy_mm_metric
0.05
Imperial or Metric Product
Métrique
Poids (kg)
2.73
Course par mors (mm)
11.1
nombre de mors
3
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Caractéristiques spéciales
Précision
Gammes de produits
RPC
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Type de produit
Pinces parallèles 3 mors
283-HTS_TARIFF_CODE
84799080
Fonction de produit
Solutions de Pince
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPC_Maintenance.pdf
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.47
Back to Top