Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Robohand Pinces
Destaco’s RPL-3 Series of low profile, parallel grippers are designed for small parts handling and available in 4 sizes.

RPL-2

Cette pince 2 mors parallèles est idéale pour la préhension de petites pièces. Elle existe en 4 tailles avec une course variant de 6.4mm à 25.4mm et une force variant de 116N à 160N. Disponible en version synchronisé ou pas
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage (lbf) 26.0
Longueur doigts maxi (in) 3.0
Course (in) 0.5
Pressure Range (psi) 5-100 psi
accuracy_in_english 0.002
Répétabilité (+-in) 0.001
Alesage cylindre (in) 0.438
Poids (lb) 0.2
Longueur doigts maxi (mm) 76.0
Alesage cylindre (mm) 11.1252
Force de serrage (N) 116.0
Imperial or Metric Product Impérial
Course (mm) 12.7
Répétabilité (+-mm) 0.03
Poids (kg) 0.09
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.2
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
PublishedDate 1673642716000
Fonction de produit Solutions de Pince
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.0900
Plage de température Viton -30° à 120°C (-20° à 250°F)
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPL_Maintenance.pdf
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.13
Caractéristiques spéciales Application basse pression
Mouvement mors Non synchrone disponible
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
nombre de mors 2.0
Gammes de produits RPL/RPLC
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Accessoires de produit
OSMK-008
Kit de montage de capteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-017
Capteur à effet Hall PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OFSV-004
Vanne à sécurité intégrée (métrique)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-010V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OFSV-001
Vanne à sécurité intégrée (impérial)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-017
Capteur magnétorésistif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-010
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top