Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RPLC-3
RPLC-3
Pince 2 mors parallèles est de classe 10 pour salle blanche. Elle existe en 4 tailles avec une course variant de 6.4mm à 25.4mm et une force variant de 116N à 160N. Disponible en version synchronisé ou pas
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Pressure Range (psi)
5-100 psi
Longueur doigts maxi (in)
4.0
Force de serrage (lbf)
36.0
Répétabilité (+-in)
0.001
Course (in)
0.75
accuracy_in_english
0.002
Alesage cylindre (in)
0.5
Poids (lb)
0.33
Course (mm)
19.1
Poids (kg)
0.15
Longueur doigts maxi (mm)
102.0
Force de serrage (N)
160.0
Alesage cylindre (mm)
12.7
Répétabilité (+-mm)
0.03
Imperial or Metric Product
Impérial
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.1500
Caractéristiques spéciales
Chambre propre
Gammes de produits
RPL/RPLC
nombre de mors
2.0
Fonction de produit
Solutions de Pince
Plage de température Viton
-30° à 120°C (-20° à 250°F)
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPLC_Maintenance.pdf
Mouvement mors
Non synchrone disponible
Salle blanche
10
PublishedDate
1673644180000
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.14
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.33
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Accessoires de produit
OFSV-001
Vanne à sécurité intégrée (impérial)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top