Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Changeurs D'Outil Automatiques Et Manuels
Destaco’s RQC Series of robot adaptor modules feature a high level of flexibility by accommodating up to 4 optional modules.

RQC-800

Nos changeurs d'outils robotiques modulaires sont leaders dans l'industrie avec une ligne de produits complète couvrant jusqu'à 545 kg. Une large variété d'utilisations sont disponibles pour déconnecter rapidement, I/O, l'air, l'eau, la puissance de soudure, la servocommande, les lignes de vide.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Charge Max (lb) 800.0
Moment Maxi (in-lb) 22000.0
Poids (lb) 11.8
Poids (kg) 5.3
Charge max (kg) 360.0
Moment Maxi (Nm) 2490.0
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Flexible, automatique
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Changeurs D'Outils Automatiques - RQC / RTP
PublishedDate 1675357788000
Back to Top