SAP-OPS-25M-300-LH-A
SAP-OPS-25M-300-LH-A
Support de capteur optique pour applications de presse de transfert à trois axes
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
11.81
Diametre (in)
0.98
Diametre tube (in)
0.98
Poids (lb)
1.14
Poids (kg)
0.52
Longueur (mm)
300
Diametre (mm)
25
Diametre tube (mm)
25
Taille tube
25 mm
Gammes de produits
Support Détecteur
Matériel
Steel
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Montage detecteur
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1683651347000
Back to Top