TCF-20M-A
TCF-20M-A
Les pinces à bride TCF sont utilisées pour le montage de stations de dépose sur la plaque d'adaptateur.
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
0.27
Charge statique max (ft lb)
111.0
Diametre tube (in)
0.79
Charge statique max (Nm)
150.0
Diametre tube (mm)
20
Poids (kg)
0.1
max_static_clamp_load_metric
150.0
Taille tube
20 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Montage en bride
Matériel
High Strength Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Bride de Montage
PublishedDate
1683651324000
Back to Top