TCLD-40M-20M-30-R-A
TCLD-40M-20M-30-R-A
Pièces de serrage TCL angulaires T pour le raccordement de deux tubes.
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
Charge statique max (ft lb)
192.0
Diametre tube (in)
0.79|1.57
Combinaison de tubes (in)
1.57 / 0.79
Poids (lb)
0.5
Diametre tube (mm)
20|40
Poids (kg)
0.23
max_static_clamp_load_metric
260.0
Charge statique max (Nm)
260.0
Combinaison de tubes (mm)
40 / 20
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Taille tube
40 mm / 20 mm
PublishedDate
1683651349000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Serrage-T
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Matériel
Forged High Strength Aluminum
Type de produit
Pièce de serrage en T angulé
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top