TCLD-40M-25M-45-L-A
TCLD-40M-25M-45-L-A
Pièces de serrage TCL angulaires T pour le raccordement de deux tubes.
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
0.98|1.57
Combinaison de tubes (in)
1.57 / 0.98
Charge statique max (ft lb)
192.0
Poids (lb)
0.45
Charge statique max (Nm)
260.0
Poids (kg)
0.21
Diametre tube (mm)
25|40
Combinaison de tubes (mm)
40 / 25
max_static_clamp_load_metric
260.0
DistributorGroup
End Effectors
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
PublishedDate
1683651349000
Type de produit
Pièce de serrage en T angulé
Taille tube
40 mm / 25 mm
Gammes de produits
Serrage-T
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Forged High Strength Aluminum
Back to Top