TPA-90-20-300
TPA-90-20-300
Adaptateur pour presses de transfert TPA pour le raccordement à des rails adaptables.
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
11.81
Poids (lb)
1.62
Diametre tube (in)
0.79
Diametre tube (mm)
20
Poids (kg)
0.73
Longueur (mm)
300.0
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Steel
Gammes de produits
Bride de Montage
PublishedDate
1683651327000
Taille tube
20 mm
cad_part_name
TPA-90-20-300
Type de produit
Adaptateur pour presse de transfert
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top