TPMS-90-BM3-10R
TPMS-90-BM3-10R
Colonne/rondelle 1 " utilisée avec BM3-90
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.76
Hauteur (in)
1
Longueur (in)
4.25
Largeur (in)
2
Diametre tube (in)
3.54
Diametre tube (mm)
90
Poids (kg)
0.34
Largeur (mm)
50.8
Longueur (mm)
108
Hauteur (mm)
25.4
Taille tube
90B
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Type de produit
Espaceur
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top